Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Trykktransmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Spesifikasjonsnøkkel: DST P310-N636-A0AB06-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
+-utgangPinne 3
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Feilsignalnivå2.00
GodkjenningATEXC UL US UL RecognizedCE
GodkjenningsstandardE227388E31024
Høyt klippenivå99.00
Just. nullpunkt og spenningNei
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]120 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]248 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-40 °F
Lavt klippenivå4.00
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]354.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P310
PulsdemperYes
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dossier produktnavnDST P300
SpesifikasjonsnøkkelDST P310-N636-A0AB06-0
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardEN 837
Trykkoblingsstørrelse3/8
Trykkområde [bar] [Maks.]59.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]-1.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]855.50 psi
Trykkområde [psi] [min.]-14.50 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.153 Kilogram
Nettovekt0.135 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm