Trykktransmitter, DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
075G4269
Elektrisk kobling: M12 x 1, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: DST P110-2631-A5BF08-0
075G4269
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 3 |
| + forsyning | Pinne 1 |
| Antall per emballasjeformat | 60 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | M12 x 1 |
| Elektrisk koblingsstandard | IEC 60947-5-2(1997) |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge på elektrisk kontakt | black |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Høyt klippenivå | 20.50 |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | 075G1337 |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -40 °C |
| Lavt klippenivå | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG) |
| Materiale for våtdeler | 304L/316L |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 160.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 2320 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | DST P110 |
| Pulsdemper | No |
| Responstid max [ms] | 2 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | DST P110-2631-A5BF08-0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB innvendig CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkenhetsreferanse | Sealed gauge |
| Trykkobling HEX [mm] | 27.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | UNF |
| Trykkoblingsstandard | SAE J513 45° flare |
| Trykkoblingsstørrelse | 7/16-20 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 40.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 580.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Current |
| Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
| Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.071 Kilogram |
| Nettovekt | 0.058 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255124146 |
| Proposition 65 | No significant risk |