Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Trykktransmitter, DST P110, 0 bar - 45 bar, 0 psi - 652.5 psi

075G4264

Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: DST P110-CE36-C2EB07-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne A
+ forsyningPinne B
+-utgangPinne C
Antall per emballasjeformat55 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingRund Packard Metri-Pack
Elektrisk koblingsstandard150.2 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Farge på elektrisk kontaktBlack
Feilsignalnivå97.00
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå95.00
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1332
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompensert temp. område [°C] [maks.]135 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Lavt klippenivå5.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 45 bar SG
Materiale for våtdeler304L/316L
Matespenning [V] DC5.00 V
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]180.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]2610 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P110
PulsdemperNo
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Responstid max [ms]2 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P110-CE36-C2EB07-0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TEB innvendig CTR ±FS [%]3.00 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeSolder tube
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]45.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]652.50 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt70 Gram
Nettovekt58 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255110859
Proposition 65No significant risk