Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 40 bar, -14.5 psi - 580 psi

075G4242

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P110-D431-C2BF08-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPin A
+ forsyningPin B
Antall per emballasjeformat60 pc
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingRound Packard Metri-Pack
Elektrisk koblingsstandard150.2 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatIndustrial pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Farge på elektrisk kontaktblack
Feilsignalnivå21.50
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå20.50
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1304
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompensert temp. område [°C] [maks.]100 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Lavt klippenivå3.80
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1 - 40 bar SG
Materiale for våtdeler304L/316L
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]155.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]2248 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensors
ProduktnavnPressure transmitter
ProdukttypeDST P110
PulsdemperNo
Responstid max [ms]2 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P110-D431-C2BF08-0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]3.00 %
Trykk hann/hunnFemale
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardSAE J513 45° flare
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]40.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]-1.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]580.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]-14.50 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.074 Kilogram
Nettovekt0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255010517
Proposition 65No significant risk