Trykktransmitter, DST P110, -1 bar - 35 bar, -14.5 psi - 507.63 psi
075G4233
Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: DST P110-AU31-C2BF08-0
075G4233
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne A |
| + forsyning | Pinne B |
| Antall per emballasjeformat | 60 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Rund Packard Metri-Pack |
| Elektrisk koblingsstandard | 150.2 SERIES |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 3 pin |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge på elektrisk kontakt | black |
| Feilsignalnivå | 3.00 |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Høyt klippenivå | 21.50 |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | 075G1291 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP69K |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -40 °C |
| Lavt klippenivå | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P110 mA -1 - 35 bar SG |
| Materiale for våtdeler | 304L/316L |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 143.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 2073 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | DST P110 |
| Pulsdemper | No |
| Responstid max [ms] | 2 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | DST P110-AU31-C2BF08-0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB innvendig CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkenhetsreferanse | Sealed gauge |
| Trykkobling HEX [mm] | 27.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | UNF |
| Trykkoblingsstandard | SAE J513 45° flare |
| Trykkoblingsstørrelse | 7/16-20 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 35.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 507.63 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | -14.50 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Current |
| Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
| Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.074 Kilogram |
| Nettovekt | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981726 |
| Proposition 65 | No significant risk |