Trykktransmitter, DST P110, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi
075G4188
Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse: Lodderør, Spesifikasjonsnøkkel: DST P110-AF36-LBEB07-0
075G4188
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne A |
| + forsyning | Pinne B |
| +-utgang | Pinne C |
| Antall per emballasjeformat | 55 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Rund Packard Metri-Pack |
| Elektrisk koblingsstandard | 150.2 SERIES |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 3 pin |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge på elektrisk kontakt | Green |
| Feilsignalnivå | 6.00 |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Høyt klippenivå | 98.00 |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | 075G1235 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP69K |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -40 °C |
| Lavt klippenivå | 8.00 |
| Material Description | Sensor DST P110-AF36-LBEB07-0 I/55 |
| Materiale for våtdeler | 304L/316L |
| Matespenning [V] DC | 5.00 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 76.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 1102 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | DST P110 |
| Pulsdemper | No |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Responstid max [ms] | 2 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | DST P110-AF36-LBEB07-0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| TEB innvendig CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Sealed gauge |
| Trykkobling HEX [mm] | 27.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | Lodding, ODM |
| Trykkoblingsstandard | For lodderør |
| Trykkoblingsstørrelse | Lodderør |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 19.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 275.50 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Ratio metric |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.075 Kilogram |
| Nettovekt | 0.057 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162517048 |
| Proposition 65 | No significant risk |