Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Trykktransmitter, DST P110, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

075G4117

Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: DST P110-2731-C2BF08-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne A
+ forsyningPinne B
Antall per emballasjeformat60 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingRund Packard Metri-Pack
Elektrisk koblingsstandard150.2 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Farge på elektrisk kontaktBlack
Feilsignalnivå3.00
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå21.50
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1141
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompensert temp. område [°C] [maks.]100 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Lavt klippenivå3.80
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA (0-50bar SG)
Materiale for våtdeler304L/316L
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]200.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]2900 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P110
PulsdemperNo
Responstid max [ms]2 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P110-2731-C2BF08-0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]3.00 % RH
Trykk hann/hunnHunn
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardSAE J513 45° flare
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]50.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]725.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.074 Kilogram
Nettovekt0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424599027
Proposition 65No significant risk