Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Trykktransmitter, DST P110, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

075G4107

Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse: Lodderør, Spesifikasjonsnøkkel: DST P110-2136-LBEB07-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne A
+ forsyningPinne B
+-utgangPinne C
Antall per emballasjeformat55 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingRund Packard Metri-Pack
Elektrisk koblingsstandard150.2 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Farge på elektrisk kontaktGreen
Feilsignalnivå2.00
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå99.00
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1131
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompensert temp. område [°C] [maks.]135 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Lavt klippenivå4.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio (0 - 15bar SG)
Materiale for våtdeler304L/316L
Matespenning [V] DC5.00 V
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]60.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]870 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P110
PulsdemperNo
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Responstid max [ms]2 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P110-2136-LBEB07-0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TEB innvendig CTR ±FS [%]3.00 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
TrykkoblingsstandardFor lodderør
TrykkoblingsstørrelseLodderør
Trykkområde [bar] [Maks.]15.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]217.50 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.072 Kilogram
Nettovekt0.057 Kilogram
Volume0.175 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424587062
Proposition 65No significant risk