Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Trykktransmitter, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4050

Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse: Lodderør, Spesifikasjonsnøkkel: DST P110-C836-C2EB07-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne A
+ forsyningPinne B
+-utgangPinne C
Antall per emballasjeformat55 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingRund Packard Metri-Pack
Elektrisk koblingsstandard150.2 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Farge på elektrisk kontaktBlack
Feilsignalnivå2.00
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå99.00
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1071
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Lavt klippenivå4.00
Material DescriptionSensor DST P110 (0-30bar SG) Solder tube
Materiale for våtdeler304L/316L
Matespenning [V] DC5.00 V
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]120.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]1740 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P110
PulsdemperNo
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Responstid max [ms]2 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P110-C836-C2EB07-0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TEB innvendig CTR ±FS [%]2.50 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
TrykkoblingsstandardFor lodderør
TrykkoblingsstørrelseLodderør
Trykkområde [bar] [Maks.]30.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]435.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.072 Kilogram
Nettovekt0.058 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424050184
Proposition 65No significant risk