Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Trykktransmitter, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G0003

Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: DST P110-2031-C2BF08-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne A
+ forsyningPinne B
Antall per emballasjeformat64 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingRund Packard Metri-Pack
Elektrisk koblingsstandard150.2 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Farge på elektrisk kontaktblack
Feilsignalnivå21.50
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå20.50
Husmateriale304L
Identisk produkt075G0003
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompensert temp. område [°C] [maks.]100 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Lavt klippenivå3.80
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0-10 bar SG
Materiale for våtdeler304L/316L
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]40.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]580 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P110
PulsdemperNo
Responstid max [ms]2 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P110-2031-C2BF08-0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]3.00 % RH
Trykk hann/hunnHunn
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardSAE J513 45° flare
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]145.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.074 Kilogram
Nettovekt0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255228219
Proposition 65No significant risk