Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, female flare

Trykktransmitter, DST P070, 0 bar - 50 bar, 725 psi

074G4026

Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20-2B, Spesifikasjonsnøkkel: DST P070 MA 0-50BAR SG I/64

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne A
+ forsyningPinne B
Antall per emballasjeformat64 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingRund Packard Metri-Pack
Elektrisk koblingsstandard150.2 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse2 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Farge på elektrisk kontaktBlack
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå20.50
Husmateriale304L
Identisk produktNONE
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Lavt klippenivå3.80
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-50bar SG I/64
Materiale for våtdeler304L/other
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Overbelastningstrykk maks. [Bar]100.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]1450 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P070
PulsdemperNo
Responstid max [ms]2 ms
SCIP dossier nr.DST P070
SCIP dossier produktnavnDST P070
SpesifikasjonsnøkkelDST P070 MA 0-50BAR SG I/64
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]2.00 % RH
Trykk hann/hunnHunn
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
TrykkoblingsrtypeFlare
TrykkoblingsstandardSAE J513 45° flare
Trykkoblingsstørrelse7/16-20-2B
Trykkområde [bar] [Maks.]50.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi]725.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt25 Gram
Nettovekt20 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255210870
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm