Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P070, Ground packard, green, Solder tube

Trykktransmitter, DST P070, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

074G4022

Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse: Lodderør, Spesifikasjonsnøkkel: DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne A
+ forsyningPinne B
+-utgangPinne C
Antall per emballasjeformat64 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingRund Packard Metri-Pack
Elektrisk koblingsstandard150.2 SERIES
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Farge på elektrisk kontaktGreen
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Husmateriale304L
Identisk produktNONE
In scope of WEEENo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]125 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-15bar SG I/64
Materiale for våtdeler304L/other
Matespenning [V] DC5.00 V
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Overbelastningstrykk maks. [Bar]45.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]653 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P070
PulsdemperNo
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Responstid max [ms]2 ms
SCIP dossier nr.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dossier produktnavnDST P070
SpesifikasjonsnøkkelDST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB innvendig CTR ±FS [%]2.00 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
TrykkoblingsrtypeLodding, ODM
TrykkoblingsstandardFor lodderør
TrykkoblingsstørrelseLodderør
Trykkområde [bar] [Maks.]15.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]217.50 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.025 Kilogram
Nettovekt0.02 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255134640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm