Trykktransmitter, DST P070, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
074G4000
Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODM, Trykkoblingsstørrelse: Lodderør, Spesifikasjonsnøkkel: DST P070 RATIO 0-50BAR SG I/64
074G4000
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne A |
| + forsyning | Pinne B |
| +-utgang | Pinne C |
| Antall per emballasjeformat | 64 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Rund Packard Metri-Pack |
| Elektrisk koblingsstandard | 150.2 SERIES |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 3 pin |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Farge på elektrisk kontakt | black |
| Godkjenning | C UL US UL RecognizedCE |
| Husmateriale | 304L |
| Identisk produkt | 074G2000 |
| In scope of WEEE | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-50bar SG I/64 |
| Materiale for våtdeler | 304L/other |
| Matespenning [V] DC | 5.00 V |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 150.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 2175 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | DST P070 |
| Pulsdemper | No |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Responstid max [ms] | 2 ms |
| SCIP dossier nr. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP dossier produktnavn | DST P070 |
| Spesifikasjonsnøkkel | DST P070 RATIO 0-50BAR SG I/64 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| TEB innvendig CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Sealed gauge |
| Trykkoblingsrtype | Lodding, ODM |
| Trykkoblingsstandard | For lodderør |
| Trykkoblingsstørrelse | Lodderør |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 50.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 725.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Ratio metric |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.025 Kilogram |
| Nettovekt | 0.02 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255093831 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |