Trykktransmitter, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
060G2071
Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: AKS 32-DG33-A1BC08-0
060G2071
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 2 |
| + forsyning | Pinne 1 |
| +-utgang | Pinne 3 |
| Antall per emballasjeformat | 14 stk. |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection (EF000443) | External thread flare (UNF) |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensikker | Nei |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann og hunn |
| Elektrisk kobling | Angular connector |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 9 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 34.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Godkjenning | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Godkjenningsstandard | 6967179E227388E31024 |
| Height (EF000040) | 55 |
| Høyt klippenivå | 5.60 |
| Identisk produkt | 060G4363 |
| Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | 32 °F |
| Lavt klippenivå | 0.10 |
| Material Description | AKS 32 TRYKKTR. -1 / 34 BAR 1/4" FLARE |
| Max. overpressure (EF022533) | 55.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | -1.00-34.00 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.3 % RH |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Output signal (EF000506) | Other |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 55.0 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | AKS 32 |
| Pulsdemper | No |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Responstid max [ms] | 4 ms |
| SCIP dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier produktnavn | AKS/MBS |
| Spesifikasjonsnøkkel | AKS 32-DG33-A1BC08-0 |
| Spylemembran | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Sealed gauge |
| Trykkoblingsmerknader | Flare 1/4" |
| Trykkoblingsrtype | UNF |
| Trykkoblingsstandard | ASME B1.1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 7/16-20 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 34.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 493.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | -14.50 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Voltage |
| Utgangssignal [V] [Maks.] | 5.0000 V |
| Utgangssignal [V] [Min.] | 1.0000 V |
| Width (EF000008) | 55 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.176 Kilogram |
| Nettovekt | 0.153 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422079309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |