Danfoss logo
AKS 33, Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF Flare 1/4 in

Trykktransmitter, AKS 33, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G2062

Elektrisk kobling: Kabel, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: AKS 33-D631-A3BC08-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesSvart
+ forsyningBrun
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. kommentarerSkjermet
Elektrisk koblingKabel
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Godkjenningsstandard6967179E227388E31024
Høyt klippenivå22.40
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
In scope of WEEEYes
Just. nullpunkt og spenningNei
Kabellengde [m]2.000 m
Kabellengde [m]79.00 in
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]40 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-30 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]104 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-22 °F
Lavt klippenivå3.60
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 Flare, -1-9bar
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.3 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]33.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeAKS 33
PulsdemperNo
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier produktnavnSensor AKS 33
SpesifikasjonsnøkkelAKS 33-D631-A3BC08-0
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
TrykkoblingsmerknaderFlare 1/4"
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardASME B1.1
Trykkoblingsstørrelse7/16-20
Trykkområde [bar] [Maks.]9.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]-1.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]130.50 psi
Trykkområde [psi] [min.]-14.50 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.268 Kilogram
Nettovekt0.226 Kilogram
Volume1.29 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422069478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm