Trykktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G7808
Elektrisk kobling: Kabel, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: AKS 3000-D635-D1BF08
060G7808
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Hvit |
| + forsyning | Rød |
| +-utgang | Grønn |
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | Nei |
| Elektrisk kobl. kommentarer | Skjermet |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Godkjenningsstandard | 6967179E227388E31024 |
| Høyt klippenivå | 11.50 |
| Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Kabellengde [m] | 5.000 m |
| Kabellengde [m] | 196.00 in |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | 32 °F |
| Lavt klippenivå | 0.00 |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 33.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 479 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | AKS 3000 |
| Pulsdemper | No |
| Responstid max [ms] | 4 ms |
| SCIP dossier nr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dossier produktnavn | Sensor AKS 3000 |
| Spesifikasjonsnøkkel | AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Spylemembran | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 15.00 V |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkenhetsreferanse | Sealed gauge |
| Trykkobling HEX [mm] | 17.0 mm |
| Trykkoblingsmerknader | Flare 1/4" m/ ventildepressor |
| Trykkoblingsrtype | UNF |
| Trykkoblingsstandard | ISO 8434-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 7/16-20 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 9.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 130.50 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | -14.50 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Voltage |
| Utgangssignal [V] [Maks.] | 10.0000 V |
| Utgangssignal [V] [Min.] | 0.0000 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.386 Kilogram |
| Nettovekt | 0.351 Kilogram |
| Volume | 1.232 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163343 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |