Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

Trykktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 16 x 1.5, Spesifikasjonsnøkkel: AKS 3000-D631-A1CD21-0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Godkjenningsstandard6967179E227388E31024
Høyt klippenivå22.40
Identisk produkt060G1044
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.50 % RH
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]40 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-30 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]104 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-22 °F
Lavt klippenivå3.60
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]1.0 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]33.0 bar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeAKS 3000
PulsdemperNo
Responstid max [ms]4 ms
SCIP dossier nr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier produktnavnSensor AKS 3000
SpesifikasjonsnøkkelAKS 3000-D631-A1CD21-0
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseSealed gauge
TrykkoblingsrtypeM
TrykkoblingsstandardISO 261
Trykkoblingsstørrelse16 x 1.5
Trykkområde [bar] [Maks.]9.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]-1.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]130.50 psi
Trykkområde [psi] [min.]-14.50 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.176 Kilogram
Nettovekt0.159 Kilogram
Volume0.492 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm