Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Trykktransmitter, AKS 3000, 0 bar - 34.47 bar

027X0111

Trykkområde [bar]: 0 - 34.47

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-500 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Egenskaper
Verdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeAKS 3000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkområde [bar] [Maks.]34.47 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.38 Kilogram
Nettovekt0.24 Kilogram
Volume2.612 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428490573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm