Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

Kjølemedium-fordeler, RD 79, 18 stk., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501018

Typedesign: RD79-L12,4-J18, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Inntaksstørrelse [tommer]: 1 1/8 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 1/4 in, Antall hull: 18, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 12.4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall hull18 stk.
Antall per emballasjeformat6 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]12.40 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningUL
Husstørrelse79
InntakskoblingstypeLODDING, ODM
Inntaksstørrelse [tommer]1 1/8 in
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionRD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKjølemiddelfordelere
ProduktnavnKjølemedium-fordeler
ProdukttypeRD 79
SCIP dossier nr.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dossier produktnavnRD79 -2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignRD79-L12,4-J18
UL markYes
Utløpsstørrelse [tommer]1/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt840.43 Gram
Nettovekt840.18 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.93 Liter
EAN/UPC5702422052180