Kjølemedium-fordeler, RD 79, 16 stk., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501016
Typedesign: RD79-L12,4-J16, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Inntaksstørrelse [tommer]: 1 1/8 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 1/4 in, Antall hull: 16, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 12.4
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: RD
069G501016
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall hull | 16 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 12.40 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | UL |
| Husstørrelse | 79 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODM |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1 1/8 in |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kjølemiddelfordelere |
| Produktnavn | Kjølemedium-fordeler |
| Produkttype | RD 79 |
| SCIP dossier nr. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dossier produktnavn | RD79 -2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | RD79-L12,4-J16 |
| UL mark | Yes |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.86 Kilogram |
| Nettovekt | 0.86 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422049531 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |