Kjølemedium-fordeler, RD 79, 15 stk., 12.4 mm
069G501015
Typedesign: RD79-L12,4-J15, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 15, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 12.4
069G501015
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall hull | 15 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 12.40 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | UL |
| Husstørrelse | 79 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODM |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1 1/8 in |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD79-L12,4-J15 Ref. Distributor I/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kjølemiddelfordelere |
| Produktnavn | Kjølemedium-fordeler |
| Produkttype | RD 79 |
| SCIP dossier nr. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dossier produktnavn | RD79 -2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | RD79-L12,4-J15 |
| UL mark | Yes |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.884 Kilogram |
| Nettovekt | 0.82 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.93 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051282 |