Kjølemedium-fordeler, RD 49, 8 stk., 8 mm
069G300708
Typedesign: RD49-C08-C08, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 8, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8
069G300708
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall hull | 8 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 8.00 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | UL |
| Husstørrelse | 49 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODM |
| Inntaksstørrelse [mm] | 22.00 mm |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD49-C08-C08 Ref. Distributor I/15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kjølemiddelfordelere |
| Produktnavn | Kjølemedium-fordeler |
| Produkttype | RD 49 |
| SCIP dossier nr. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier produktnavn | RD 21-62 -1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | RD49-C08-C08 |
| UL mark | Yes |
| Utløpsstørrelse [mm] | 8.00 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 316.18 Gram |
| Nettovekt | 316.07 Gram |
| Volume | 0.37 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |