Danfoss logo
RD49_069G300612

Kjølemedium-fordeler, RD 49, 12 stk., 8 mm

069G300612

Typedesign: RD49-C08-B12, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 12, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall hull12 stk.
Antall per emballasjeformat15 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]8.00 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningUL
Husstørrelse49
InntakskoblingstypeLODDING, ODM
Inntaksstørrelse [mm]22.00 mm
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-C08-B12 Ref. Distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKjølemiddelfordelere
ProduktnavnKjølemedium-fordeler
ProdukttypeRD 49
SCIP dossier nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier produktnavnRD 21-62 -1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignRD49-C08-B12
UL markYes
Utløpsstørrelse [mm]6.00 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt345.33 Gram
Nettovekt341.07 Gram
Volume0.473 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422055068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm