Danfoss logo
RD49_069G300212

Kjølemedium-fordeler, RD 49, 12 stk., 8 mm

069G300212

Typedesign: RD49-K08-J12, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 12, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall hull12 stk.
Antall per emballasjeformat15 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]8.00 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningUL
Husstørrelse49
InntakskoblingstypeLODDING, ODM
Inntaksstørrelse [tommer]7/8 in
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-K08-J12 Ref. Distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKjølemiddelfordelere
ProduktnavnKjølemedium-fordeler
ProdukttypeRD 49
SCIP dossier nr.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dossier produktnavnRD 21-62 -2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignRD49-K08-J12
UL markYes
Utløpsstørrelse [tommer]1/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.344 Kilogram
Nettovekt0.344 Kilogram
Volume0.484 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422025184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm