Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49_069G2563

Kjølemedium-fordeler, RD 49, 14 stk., 5/8 in, 8 mm

069G2563

Typedesign: RD49-J08-B14, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Inntaksstørrelse [tommer]: 5/8 in, Antall hull: 14, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: RD

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall hull14 stk.
Antall per emballasjeformat15 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]8.00 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningUL
Husstørrelse49
InntakskoblingstypeLODDING, ODM
Inntaksstørrelse [tommer]5/8 in
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKjølemiddelfordelere
ProduktnavnKjølemedium-fordeler
ProdukttypeRD 49
SCIP dossier nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier produktnavnRD 21-62 -1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignRD49-J08-B14
UL markYes
Utløpsstørrelse [mm]6.00 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt342.179 Gram
Nettovekt342.073 Gram
Volume0.482 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428245142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm