Danfoss logo
RD27_069G2502

Kjølemedium-fordeler, RD 27, 6 stk., 5 mm

069G2502

Typedesign: RD27-H05-H06, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 6, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall hull6 stk.
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]5.00 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningUL
Husstørrelse27
InntakskoblingstypeLODDING, ODM
Inntaksstørrelse [tommer]1/2 in
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionRD27-H05-H06 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKjølemiddelfordelere
ProduktnavnKjølemedium-fordeler
ProdukttypeRD 27
SCIP dossier nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier produktnavnRD 21-62 -1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignRD27-H05-H06
UL markYes
Utløpsstørrelse [tommer]3/16 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt360.12 Gram
Nettovekt360.04 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.298 Liter
EAN/UPC5702428074216