Kjølemedium-fordeler, RD 49, 10 stk., 8 mm
069G2338
Typedesign: RD49-C08-H10, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 10, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8
069G2338
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall hull | 10 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 8.00 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | UL |
| Husstørrelse | 49 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODM |
| Inntaksstørrelse [mm] | 22.00 mm |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD49-C08-H10 Ref. distributor I/15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kjølemiddelfordelere |
| Produktnavn | Kjølemedium-fordeler |
| Produkttype | RD 49 |
| SCIP dossier nr. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dossier produktnavn | RD 21-49 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | RD49-C08-H10 |
| UL mark | Yes |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/16 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.411 Kilogram |
| Nettovekt | 0.378 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286644 |