Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49 069G2338

Kjølemedium-fordeler, RD 49, 8 stk., 8 mm

069G2337

Typedesign: RD49-C08-H08, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 8, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall hull8 stk.
Antall per emballasjeformat15 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]8.00 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningUL
Husstørrelse49
InntakskoblingstypeLODDING, ODM
Inntaksstørrelse [mm]22.00 mm
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-C08-H08 Ref. distributor I/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKjølemiddelfordelere
ProduktnavnKjølemedium-fordeler
ProdukttypeRD 49
SCIP dossier nr.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier produktnavnRD 21-49
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignRD49-C08-H08
UL markYes
Utløpsstørrelse [tommer]3/16 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.416 Kilogram
Nettovekt0.383 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424286637