Danfoss logo
Kjølemedium-fordeler, RD 49, 16 stk., 8 mm-product-details

Kjølemedium-fordeler, RD 49, 16 stk., 8 mm

069G2320

Typedesign: RD49-J08-H16, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 16, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall hull16 stk.
Antall per emballasjeformat15 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]8.00 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningUL
Husstørrelse49
InntakskoblingstypeLODDING, ODM
Inntaksstørrelse [tommer]5/8 in
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material Description69G FORDELER 7/8". 10X3/16"HUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKjølemiddelfordelere
ProduktnavnKjølemedium-fordeler
ProdukttypeRD 49
SCIP dossier nr.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier produktnavnRD
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignRD49-J08-H16
UL markYes
Utløpsstørrelse [tommer]3/16 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt360.18 Gram
Nettovekt360.07 Gram
Volume0.37 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428245937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm