Danfoss logo
Kjølemedium-fordeler, RD 79, 24 stk., 9 mm-product-details

Kjølemedium-fordeler, RD 79, 24 stk., 9 mm

069G2318

Typedesign: RD79-L09-J24, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 24, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 9

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall hull24 stk.
Antall per emballasjeformat6 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]9.00 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningUL
Husstørrelse79
InntakskoblingstypeLODDING, ODM
Inntaksstørrelse [tommer]1 1/8 in
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionRD79-L09-J24 Ref. Distributor I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKjølemiddelfordelere
ProduktnavnKjølemedium-fordeler
ProdukttypeRD 79
SCIP dossier nr.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dossier produktnavnRD79 -2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignRD79-L09-J24
UL markYes
Utløpsstørrelse [tommer]1/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt860.43 Gram
Nettovekt860.18 Gram
Volume1.273 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428245951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm