Kjølemedium-fordeler, RD 27, 3 stk., 5 mm
069G2311
Typedesign: RD27-H05-H03, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 3, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
069G2311
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall hull | 3 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 5.00 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | UL |
| Husstørrelse | 27 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODM |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD27-H05-H03 Ref. Distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kjølemiddelfordelere |
| Produktnavn | Kjølemedium-fordeler |
| Produkttype | RD 27 |
| SCIP dossier nr. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier produktnavn | RD 21-62 -1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | RD27-H05-H03 |
| UL mark | Yes |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/16 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 98.12 Gram |
| Nettovekt | 98.04 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.294 Liter |
| EAN/UPC | 5702428246026 |