Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD33_069G201006

Kjølemedium-fordeler, RD 33, 6 stk., 6 mm

069G201006

Typedesign: RD33-J06-J06, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 6, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall hull6 stk.
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]6.00 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningUL
Husstørrelse33
InntakskoblingstypeLODDING, ODM
Inntaksstørrelse [tommer]5/8 in
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionRD33-J06-J06 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKjølemiddelfordelere
ProduktnavnKjølemedium-fordeler
ProdukttypeRD 33
SCIP dossier nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier produktnavnRD 21-62 -1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignRD33-J06-J06
UL markYes
Utløpsstørrelse [tommer]1/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt151 Gram
Nettovekt138.04 Gram
Volume0.306 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422042198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm