Kjølemedium-fordeler, RD 33, 2 stk., 6 mm
069G101402
Typedesign: RD33-A06-B02, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 2, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6
069G101402
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall hull | 2 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | UL |
| Husstørrelse | 33 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODM |
| Inntaksstørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD33-A06-B02 Ref. Distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kjølemiddelfordelere |
| Produktnavn | Kjølemedium-fordeler |
| Produkttype | RD 33 |
| SCIP dossier nr. | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| SCIP dossier produktnavn | RD 33-49 -1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | RD33-A06-B02 |
| UL mark | Yes |
| Utløpsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.161 Kilogram |
| Nettovekt | 0.158 Kilogram |
| Volume | 0.295 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422066361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |