Danfoss logo
69G distributer

Kjølemedium-fordeler, RD 33, 8 stk., 6 mm

069G101308

Typedesign: RD33-A06-A08, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 8, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall hull8 stk.
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]6.00 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningUL
Husstørrelse33
InntakskoblingstypeLODDING, ODM
Inntaksstørrelse [mm]12.00 mm
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionRD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKjølemiddelfordelere
ProduktnavnKjølemedium-fordeler
ProdukttypeRD 33
SCIP dossier nr.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dossier produktnavnRD 33-49 -1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignRD33-A06-A08
UL markYes
Utløpsstørrelse [mm]5.00 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt148.12 Gram
Nettovekt144.04 Gram
Volume0.12 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422024248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm