Kjølemedium-fordeler, RD 33, 4 stk., 6 mm
069G101004
Typedesign: RD33-H06-J04, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 4, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6
069G101004
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall hull | 4 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | UL |
| Husstørrelse | 33 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODM |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kjølemiddelfordelere |
| Produktnavn | Kjølemedium-fordeler |
| Produkttype | RD 33 |
| SCIP dossier nr. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier produktnavn | RD 21-62 -1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | RD33-H06-J04 |
| UL mark | Yes |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 100.12 Gram |
| Nettovekt | 100.04 Gram |
| Volume | 0.3 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422027041 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |