Kjølemedium-fordeler, RD 21, 3 stk., 5 mm
069G000803
Typedesign: RD21-A05-B03, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 3, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
069G000803
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall hull | 3 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 5.00 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | UL |
| Husstørrelse | 21 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODM |
| Inntaksstørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD21-A05-B03 Ref. Distributor I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kjølemiddelfordelere |
| Produktnavn | Kjølemedium-fordeler |
| Produkttype | RD 21 |
| SCIP dossier nr. | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| SCIP dossier produktnavn | RD 21-62 -2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | RD21-A05-B03 |
| UL mark | Yes |
| Utløpsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.052 Kilogram |
| Nettovekt | 0.038 Kilogram |
| Volume | 0.053 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422120018 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |