Danfoss logo
RD21_069G000802

Kjølemedium-fordeler, RD 21, 2 stk., 5 mm

069G000802

Typedesign: RD21-A05-B02, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Antall hull: 2, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall hull2 stk.
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]5.00 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningUL
Husstørrelse21
InntakskoblingstypeLODDING, ODM
Inntaksstørrelse [mm]12.00 mm
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionRD21-A05-B02 Ref. Distributor I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKjølemiddelfordelere
ProduktnavnKjølemedium-fordeler
ProdukttypeRD 21
SCIP dossier nr.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dossier produktnavnRD 21-62 -2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignRD21-A05-B02
UL markYes
Utløpsstørrelse [mm]6.00 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.861 Kilogram
Nettovekt0.7 Kilogram
Volume0.288 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422033295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm