Danfoss logo
021U2100, 021U1305

Mikrokanal-varmeveksler, MCHE D2000-C, Multipakk

021U1305

Nominell kapasitet R410A [kW]: 60.3, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
Antall rør [stk.]102
Avstand mellom lamellene [mm]1.10 mm
BruksområdeKjøler
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DelenummerDF0321E
Designtrykk [MPa]4.5 MPa
Designtrykk [psig]653 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
GodkjenningEACPEDUL
HusmaterialeAluminium
Identisk produkt021U2100
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]25.40 mm
Inntaksstørrelse [tommer]1 in
Internt volum [cm3]6100.000 cm³
Internt volum [in3]372.0 in³
KategoriIII
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII M/15
Materiale til monteringsstangAluminium
Nominell kap tilstand [IMP]Lufthastighet = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominell kap tilstander [IMP]Lufthastighet = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R410A [kW]60.30 kW
Nominell kapasitet R410A [TR]17.15 TR
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.]72 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.]162 °F
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.]-40 °F
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikrokanal-varmeveksler
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeMCHE D2000-C
ServicebarNei
Spoledybde [mm]25.4 mm
Spoledybde [tom]1.00 in
Spolehøyde [mm]1058.3 mm
Spolehøyde [tom]41.67 in
Spolelengde [mm]2000.0 mm
Spolelengde [tom]78.740 in
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]250 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TypedesignD2000-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]22.20 mm
Utløpsstørrelse [tommer]7/8 in
Væskegruppe12

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt42.133 Kilogram
Nettovekt29.295 Kilogram
Volume123.143 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162599488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm