Danfoss logo
021U1300, 021U1532

Mikrokanal-varmeveksler, MCHE D1100-C, Multipakk

021U1300

Nominell kapasitet R410A [kW]: 3.1, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
Antall rør [stk.]34
Avstand mellom lamellene [mm]1.10 mm
BruksområdeLuftkondisjoneringKjøling
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DelenummerDF0121E
Designtrykk [MPa]4.5 MPa
Designtrykk [psig]653 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
GodkjenningEACPEDUL
Godkjenning, filnavnCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
HusmaterialeAluminium
Identisk produkt021U1532
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]7.94 mm
Inntaksstørrelse [tommer]5/16 in
Internt volum [cm3]220.000 cm³
Internt volum [in3]13.4 in³
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0121E M/24
Materiale til monteringsstangAluminium
Nominell kap tilstand [IMP]Lufthastighet = 591 ft/minOmgivelsestemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUnderkjøling = 9 °F
Nominell kap tilstander [IMP]Lufthastighet = 3 m/sOmgivelsestemp. = 35 °CDelta t = 12 °CUnderkjøling = 5 °C
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R410A [kW]3.10 kW
Nominell kapasitet R410A [TR]0.88 TR
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.]72 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.]162 °F
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.]-40 °F
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikrokanal-varmeveksler
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeMCHE D1100-C
ServicebarNei
Spoledybde [mm]16.0 mm
Spoledybde [tom]0.63 in
Spolehøyde [mm]347.7 mm
Spolehøyde [tom]13.69 in
Spolelengde [mm]387.0 mm
Spolelengde [tom]15.240 in
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]121 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]250 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TypedesignD1100-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]7.94 mm
Utløpsstørrelse [tommer]5/16 in
Væskegruppe12

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.615 Kilogram
Nettovekt1.25 Kilogram
Volume19.465 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162526736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm