Mikrokanal-varmeveksler, MCHE C125, Industripakning
021U0745
Nominell kapasitet R410A [kW]: 20.3, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
021U0745
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| Antall rør [stk.] | 68 |
| Avstand mellom lamellene [mm] | 1.10 mm |
| Bruksområde | Luftkondisjonering |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Delenummer | DF0051 |
| Designtrykk [MPa] | 4.5 MPa |
| Designtrykk [psig] | 653 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Husmateriale | Aluminium |
| Identisk produkt | 021U0645 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [mm] | 19.05 mm |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Internt volum [cm3] | 1540.000 cm³ |
| Internt volum [in3] | 94.0 in³ |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kuldemidler | R410A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0051 I/6 |
| Materiale til monteringsstang | Aluminium |
| Nominell kap tilstand [IMP] | Lufthastighet = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Nominell kap tilstander [IMP] | Lufthastighet = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kapasitet R410A [kW] | 20.30 kW |
| Nominell kapasitet R410A [TR] | 5.78 TR |
| Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
| Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
| Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikrokanal-varmeveksler |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | MCHE C125 |
| Servicebar | Nei |
| Spoledybde [mm] | 25.4 mm |
| Spoledybde [tom] | 1.00 in |
| Spolehøyde [mm] | 649.9 mm |
| Spolehøyde [tom] | 25.59 in |
| Spolelengde [mm] | 1100.0 mm |
| Spolelengde [tom] | 43.310 in |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Typedesign | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [mm] | 15.88 mm |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 5/8 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.359 Kilogram |
| Nettovekt | 8.354 Kilogram |
| Volume | 18.183 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |