Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanal-varmeveksler, MCHE C125, Industripakning

021U0646

Nominell kapasitet R410A [kW]: 36.9, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall rør [stk.]96
Avstand mellom lamellene [mm]1.10 mm
BruksområdeLuftkondisjonering
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DelenummerDF0061
Designtrykk [MPa]4.5 MPa
Designtrykk [psig]653 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
HusmaterialeAluminium
Identisk produkt021U0746
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]22.20 mm
Inntaksstørrelse [tommer]7/8 in
Internt volum [cm3]2490.000 cm³
Internt volum [in3]151.9 in³
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR410A
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/12
Materiale til monteringsstangAluminium
Nominell kap tilstand [IMP]Underkjøling = 9 °F
Nominell kap tilstander [IMP]Underkjøling = 5 °C
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R410A [kW]36.90 kW
Nominell kapasitet R410A [TR]10.49 TR
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.]72 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.]162 °F
Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.]-40 °F
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikrokanal-varmeveksler
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeMCHE C125
ServicebarNei
Spoledybde [mm]25.4 mm
Spoledybde [tom]1.00 in
Spolehøyde [mm]913.1 mm
Spolehøyde [tom]35.95 in
Spolelengde [mm]1400.0 mm
Spolelengde [tom]55.120 in
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]250 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TypedesignMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]15.88 mm
Utløpsstørrelse [tommer]5/8 in
VæskegruppeII

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14.583 Kilogram
Nettovekt14.578 Kilogram
Volume32.502 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424691639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm