Mikrokanal-varmeveksler, MCHE C125, Industripakning
021U0644
Nominell kapasitet R410A [kW]: 13.4, Designtrykk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
021U0644
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| Antall rør [stk.] | 68 |
| Avstand mellom lamellene [mm] | 1.10 mm |
| Bruksområde | Luftkondisjonering |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Delenummer | DF0041 |
| Designtrykk [MPa] | 4.5 MPa |
| Designtrykk [psig] | 653 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Husmateriale | Aluminium |
| Identisk produkt | 021U0744 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [mm] | 15.88 mm |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 5/8 in |
| Internt volum [cm3] | 1270.000 cm³ |
| Internt volum [in3] | 77.5 in³ |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kuldemidler | R410A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/24 |
| Materiale til monteringsstang | Aluminium |
| Nominell kap tilstand [IMP] | Lufthastighet = 492 ft/minOmgivelsestemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUnderkjøling = 9 °F |
| Nominell kap tilstander [IMP] | Lufthastighet = 2,5 m/sOmgivelsestemp. = 35 °CDelta t = 12 °CUnderkjøling = 5 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kapasitet R410A [kW] | 13.40 kW |
| Nominell kapasitet R410A [TR] | 3.81 TR |
| Omgivelsestemperatur under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
| Omgivelsestemperatur under drift [°C] [min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
| Omgivelsestemperatur under drift [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikrokanal-varmeveksler |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | MCHE C125 |
| Servicebar | Nei |
| Spoledybde [mm] | 25.4 mm |
| Spoledybde [tom] | 1.00 in |
| Spolehøyde [mm] | 649.9 mm |
| Spolehøyde [tom] | 25.59 in |
| Spolelengde [mm] | 750.0 mm |
| Spolelengde [tom] | 29.530 in |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Typedesign | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [mm] | 15.88 mm |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 5/8 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7.625 Kilogram |
| Nettovekt | 5.94 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 12.398 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |