Rør-i-rør varmeveksler, HE 4.0
015D0007
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Maks. driftstrykk [bar]: 28
015D0007
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | RoHS KinaEACLLC CDC TYSKRoHS |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [mm] | 28.00 mm |
| Kjølemidler uten olje | R513A |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 406 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 40.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 580.0 psig |
| Material Description | HE 4.0 Heat Exchanger M/10 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Rør-i-rør varmeveksler |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | HE 4.0 |
| SCIP dossier nr. | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP dossier produktnavn | HE 0.5 - 8.0 |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [mm] | 12.00 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.586 Kilogram |
| Nettovekt | 1.563 Kilogram |
| Volume | 1.558 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422046981 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |