Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62-EZU, Antall plater: 50

111H0948

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater50
ApplikasjonHeat pump
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseG1"1/2
H1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseG1"1/2
H2 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelseH1/2
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseH7/8
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
KategoriI
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-50
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterEZU
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H62-EZU
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeG1"1/2
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeG1"1/2
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
TypedesignH62-EZU
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.5 Kilogram
Nettovekt9.95 Kilogram
Volume27.783 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255272809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm