Danfoss logo
Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-CZ, Antall plater: 56-product-details

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-CZ, Antall plater: 56

111H1285

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater56
ApplikasjonHeat pump
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCEEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseL1"1/4
H1 tilkoblingstypeR utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseL1"1/4
H2 tilkoblingstypeR utvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelseH12.2
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-56
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H62L-CZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL1
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL1
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
TypedesignH62L-CZ
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.24 Kilogram
Nettovekt9.74 Kilogram
Volume25.137 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255298588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm