Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 110

111B8603

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall plater110
ApplikasjonHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonCondenser
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCEEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseG1"1/2
H1 tilkoblingstypeG External thread connection
H2 tilkoblingsstørrelseG1"1/2
H2 tilkoblingstypeG External thread connection
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeCopper brazing
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H62L-CZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2K
Q1 tilkoblingstypeG Internal thread connection
Q2 tilk. typeG Internal thread connection
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2K
Q3 tilk. størrelsesområdeH18.2
Q3 tilk. typeSolder connection
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8
Q4 tilkoblingstypeSolder connection
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignH62L-CZ
UtstyrStud

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14.7 Kilogram
Nettovekt17.3 Kilogram
Volume34.133 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255009047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm