Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-CZ, Antall plater: 46
111B8366
Maks. driftstrykk [bar]: 49, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding
111B8366
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 46 |
| Applikasjon | Heat pump |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | Kondensator |
| Funksjonsmerknad | Null |
| H1 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H1 tilkoblingstype | Null |
| H2 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H2 tilkoblingstype | Null |
| H3 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H3 tilkoblingstype | Null |
| H4 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H4 tilkoblingstype | Null |
| H5 kobl.størrelse | Null |
| H5 tilkoblingstype | Null |
| H6 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H6 tilkoblingstype | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 711 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CZ-46 |
| Model No. | 62 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemønster | Z |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE H62L-CZ |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | G1 1/4"-1 1/8" |
| Q1 tilkoblingstype | G utvendig gjengekobling |
| Q2 tilk. type | G utvendig gjengekobling |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | G1 1/4"-1 1/8" |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H3/8T |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H5/8" |
| Q4 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| Q5 tilk. type | Null |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q6 tilk. størrelsesområde | Null |
| Q6 tilkoblingstype | Null |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | H62L-CZ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utstyr | Stuss |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.49 Kilogram |
| Nettovekt | 8.34 Kilogram |
| Volume | 6.646 Cubic decimeter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162897072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |