Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-CZ, Antall plater: 20

111B8362

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater20
ApplikasjonHeat pump
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
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-20
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H62L-CZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeG1 1/4"-1 1/8"
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeG1 1/4"-1 1/8"
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/4B
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8"
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
TypedesignH62L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.85 Kilogram
Nettovekt4.7 Kilogram
Volume4.408 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162896921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm