Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H39L-EZU, Antall plater: 76

111H1273

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater76
ApplikasjonHeat pump
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCEEACUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-76
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterEZU
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H39L-EZU
Q1 tilkoblingsstørrelse områdek38.6
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdek38.6
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1/2D
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.7 Kilogram
Nettovekt6.9 Kilogram
Volume12.292 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255296461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm