Mikroplatevarmeveksler, MPHE H39L-EZU, Antall plater: 80
111B8213
Maks. driftstrykk [bar]: 49, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding
111B8213
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 80 |
| Applikasjon | Heat pump |
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
| Godkjenning | ASCEEACUL |
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
| Kategori | II |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 711 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-80(I/64) |
| Model No. | 39 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemønster | EZU |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE H39L-EZU |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | H1C |
| Q1 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| Q2 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | H1C |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H1/2 |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H7/8 |
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
| Typedesign | H39L-EZU |
| Utstyr | Stuss |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7.749 Kilogram |
| Nettovekt | 7.16 Kilogram |
| Volume | 15.601 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255124306 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |